(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

D gancho

D gancho
  • Descuento por volumen

[Características] · Gancho en D · Sin bloqueo Material compatible con RoHS10: acero inoxidable SUS304 longitud L (mm): 52.5 Carga de trabajo de referencia (kgf): 30 Diámetro del hilo D1 (mm): 5.4

Número de Parte
DF-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Mosquetón mosquetón Detalles de mosquetón / mosquetón Sin bloqueo Numero de código. 1473
Material Acero inoxidable 304 Longitud(mm) 52.5 Carga de referencia(kgf) 30
Diámetro de alambre D1(mm) 5.4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DF-5 de la serie D gancho.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico