(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Con placa fija de acero inoxidable, rueda doble de nylon compactas, sin freno, serie SUHKT (Cargas pesadas).

Ruedas - Con placa fija de acero inoxidable, rueda doble de nylon compactas, sin freno, serie SUHKT (Cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Otros, tipo placa fija, dos ruedas
· Material de las ruedas: Nailon MC conductor, nailon fundido monómero
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), resistencia al aceite
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las ruedas dobles de carga pesada de piso bajo de acero inoxidable, SUHKT consulte las secciones siguientes:

PDF

 
Número de Parte
SUHKT-50-MC
SUHKT-65-MC
SUHKT-75-MC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

220.01~320.0029478552885585015X2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

320.01~485.0039296.5552886596517X2
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

485.01~750.00490108634095727517.5X2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija / Piso bajo carga pesada / Ruedas dobles Tope Ninguno Material de la rueda Monómero de fundición de nylon
Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Aplicación Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Carga pesada Color de montaje de metal (acabado) Ninguno
Especificaciones Las ruedas en la tierra Especificaciones detalladas de la rueda Resistencia al aceite Color de la rueda Azul
Protección del piso Sin protección del piso Rodamiento Rodamiento de bolas radial inoxidable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico