(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

MCD Nylon MC conductor de electricidad (para carga pesada de plataforma baja de acero inoxidable)

MCD Nylon MC conductor de electricidad (para carga pesada de plataforma baja de acero inoxidable)
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Integrado
· Material de los neumáticos: Nailon conductor MC (Negro)
· Cojinete del eje: Disponible
· Tipo de rueda: rueda única
· Cojinete: Rodamiento de bolas radiales inoxidable

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MCD-50HWSU
MCD-65HWSU
MCD-75HWSU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
Máx. carga permisible
(N)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5032.5835.52940
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

653610393920
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

753910424900

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Integrado Material del neumático Conductivo MC Nylon (Negro) Cojinete del eje Disponible
Detalles del rodamiento Rodamiento de bolas radial inoxidable Tipo de rueda Rueda individual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico