(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

MC Monomer Casting Nylon (para acero inoxidable)

MC Monomer Casting Nylon (para acero inoxidable)
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Integrado
· Material de los neumáticos: Nylon de fundición de monómero (Azul)
· Cojinete del eje: Disponible
· Tipo de rueda: rueda única
· Cojinete: Rodamiento de agujas inoxidable

PDF

 
Número de Parte
MC-100SU
MC-125SU
MC-150SU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
Máx. carga permisible
(N)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1002910421470
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1254212562050
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1504212562450

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Integrado Material del neumático Monómero de fundición de nylon (azul) Cojinete del eje Disponible
Detalles del rodamiento Rodamiento de agujas de acero inoxidable Tipo de rueda Rueda individual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico