(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

UW espuma de uretano

UW espuma de uretano
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Anillo exterior + rueda
· Material de los neumáticos: Uretano (UR)
· Cojinete del eje: Disponible
· Tipo de rueda: rueda única
· Centro: Acero SPHC-P

PDF

 
Número de Parte
UW-75
UW-100
UW-130
UW-150
UW-200
UW-250
UW-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
Máx. carga permisible
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

753210351170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1003512421760
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1304220522450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1504520552940
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2004520553920
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

2504525644900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3005025705390

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Anillo exterior + rueda Material del neumático Uretano (UR) Cojinete del eje Disponible
Núcleo Acero SPHC-P Detalles del rodamiento Rodamientos de bolas radiales Tipo de rueda Rueda individual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico