(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

PU, poliuretano

PU, poliuretano
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Anillo exterior + rueda
· Material de los neumáticos: Poliuretano
· Diámetro exterior de la rueda (F): 150
· Ancho de rueda (mm): 35
· Diámetro del agujero (F): 8

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PU-150

 
Número de Parte
PU-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Anillo exterior + rueda Material del neumático Poliuretano Diámetro exterior de la rueda(φ) 150
Ancho de la rueda(mm) 35 Diámetro del agujero(φ) 8 Ancho del cubo(mm) 40
Cojinete del eje Disponible Núcleo Polipropileno Detalles del rodamiento Rodamientos de bolas radiales
Máx. carga permisible(N) 730 Tipo de rueda Rueda individual

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PU-150 de la serie PU, poliuretano.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico