(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ruedas - De plástico, serie PJ.

Ruedas - De plástico, serie PJ.
  • Descuento por volumen

Ruedas de plástico serie PJ, con cargas permisibles desde 98 hasta 142daN. Resistentes a la abrasión, estructura reforzada con plástico. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

 
Número de Parte
PWPJ-100
PWPJ-130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Excentricidad
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

98144717195951003230
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

14217780801081081303835

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Plástico Tope Ninguno Propiedades Tranquilo
Rango de carga(daN) ~35.00 Material de la rueda SBR de goma Características de la rueda Resistente a la abrasión
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano
Color de montaje de metal (acabado) Estructura reforzada con plástico Especificaciones Las ruedas en la tierra Especificaciones detalladas de la rueda (Núcleo: plástico) Alta elasticidad
Color de la rueda Negro Protección del piso Sin protección del piso Rodamiento Rodamientos de bolas radiales

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico