(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Para andamios, con placa giratoria, serie SC. (Números de pieza)

Ruedas - Para andamios, con placa giratoria, serie SC.
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa giratoria de acero, para andamios con freno. Rangos de carga desde 80.01 hasta 485.00daN. Gran variedad de dimensiones y materiales configurables.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WUWSC-150

 
Número de Parte
WUWSC-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Localidad de la rueda Excentricidad
(mm)
Diámetro del tallo
(ø mm)
Aplicación Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

140.01~220.00196196.6[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite15045(Núcleo: acero) antibacteriano y alta elasticidadBlancoCon protección del pisoHecho en Japón4535Para andamiosRodamientos de bolas radiales

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Estilo de enchufe Tope Placa de tapón Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Aplicación Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical Color de montaje de metal (acabado) Cromado brillante Especificaciones Las ruedas en la tierra

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WUWSC-150 de la serie Ruedas - Para andamios, con placa giratoria, serie SC..

Products like this...

Número de Parte
WSC-250
WUWSC-100
WUWSC-130
WUWSC-200
WUWSC-250
WWSC-130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Localidad de la rueda Excentricidad
(mm)
Diámetro del tallo
(ø mm)
Aplicación Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

320.01~485.00323300[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión25050(Núcleo: acero), alta elasticidadNegroSin protección del pisoHecho en Japón7135-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

80.01~140.0098139[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión10035(Núcleo: acero) antibacteriano y alta elasticidadBlancoCon protección del pisoHecho en Japón3526.6Para andamiosRodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

140.01~220.00176186.6[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión13042(Núcleo: acero) antibacteriano y alta elasticidadBlancoCon protección del pisoHecho en Japón4535Para andamiosRodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

220.01~320.00245247.3[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión20045(Núcleo: acero) antibacteriano y alta elasticidadBlancoCon protección del pisoHecho en Japón5835Para andamiosRodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

320.01~485.00323300[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión25050(Núcleo: acero) antibacteriano y alta elasticidadBlancoCon protección del pisoHecho en Japón7135Para andamiosRodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

80.01~140.00137186.6[Caucho sintético] Caucho de dieno blanco BRResistencia al frío13042(Núcleo: acero), alta elasticidadBlancoCon protección del pisoHecho en Japón4535-Rodamientos de bolas radiales

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico