(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Doble tope con placa giratoria de acero, serie NJKB. (Números de pieza)

Ruedas - Doble tope con placa giratoria de acero, serie NJKB.
  • Descuento por volumen

Ruedas de doble freno con placa giratoria de acero serie NJKB. Cargas permisibles desde 98 hasta 175daN. Resistentes a la abrasión, a la gasolina, resistencia al aceite y al frío. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NJKB-150UW

 
Número de Parte
NJKB-150UW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Especificaciones Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Excentricidad
(mm)
Diámetro de la rueda aplicable
(ø mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00196198[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite75(90)75(90)11211215045Las ruedas en la tierra(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del piso41-Rodamientos de bolas radiales

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Doble tapón Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano Color de montaje de metal (acabado) Cromado brillante

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NJKB-150UW de la serie Ruedas - Doble tope con placa giratoria de acero, serie NJKB..

Products like this...

Número de Parte
NJKB-130WUW
NJKB-130WW
NJKB-150
NJKB-150W
NJKB-150WUW
NJKB-150WW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Especificaciones Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Excentricidad
(mm)
Diámetro de la rueda aplicable
(ø mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

140.01~220.00176188[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión75(90)75(90)11211213042Las ruedas en la tierra(Núcleo: acero) antibacteriano y alta elasticidadBlancoCon protección del piso41-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

80.01~140.00137188[Caucho sintético] Caucho de dieno blanco BRResistencia al frío75(90)75(90)11211213042Las ruedas en la tierra(Núcleo: acero), alta elasticidadBlancoCon protección del piso41-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-----75(90)75(90)112112--Conjunto de soporte (sin ruedas)----150-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00196198[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión75(90)75(90)11211215045Las ruedas en la tierra(Núcleo: acero), alta elasticidadNegroSin protección del piso41-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

140.01~220.00196198[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión75(90)75(90)11211215045Las ruedas en la tierra(Núcleo: acero) antibacteriano y alta elasticidadBlancoCon protección del piso41-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

140.01~220.00156198[Caucho sintético] Caucho de dieno blanco BRResistencia al frío75(90)75(90)11211215045Las ruedas en la tierra(Núcleo: acero), alta elasticidadBlancoCon protección del piso41-Rodamientos prensados

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico