(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Dobles con nivelador integrado, serie SCYT (Blickle).

Ruedas - Dobles con nivelador integrado, serie SCYT (Blickle).
  • Descuento por volumen

Ruedas dobles con nivelador integrado, serie SCYT (Blickle). Cargas permisibles de 588daN. Material de la rueda en Nylon reforzado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SCYT-600-SPO

 
Número de Parte
SCYT-600-SPO
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Con el ajustador / Ruedas dobles Tope Ninguno Rango de carga(daN) 485.01~750.00
Carga permisible(daN) 588 Altura de Montaje H(mm) 108 Material de la rueda Nylon Reforzado
Características de la rueda Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Longitud de paso del orificio de montaje(mm) 80 Ancho de paso del orificio de montaje(mm) 60 Asiento de montaje(mm) 100
Ancho de asiento de montaje(mm) 85 Diámetro de la rueda(φ) 75 Anchura de la llanta(mm) 32X2
Aplicación Equipos de OA, equipos de información y comunicación. / Instalaciones de la fábrica Color de montaje de metal (acabado) Cromado trivalente Especificaciones Las ruedas en la tierra
Especificaciones detalladas de la rueda (Núcleo: ninguno) Color de la rueda Blanco Protección del piso Sin protección del piso
Localidad de la rueda Hecho en Alemania Excentricidad(mm) 55 Rodamiento Rodamientos de bolas radiales

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SCYT-600-SPO de la serie Ruedas - Dobles con nivelador integrado, serie SCYT (Blickle)..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico