(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Placa giratoria, con nivelador integrado, serie SCY (Blickle).

Ruedas - Placa giratoria, con nivelador integrado, serie SCY (Blickle).
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa giratoria y nivelador integrado serie SCY (Blickle). Rangos de carga desde 220.01 hasta 485.00daN. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

 
Número de Parte
SCY-250
SCY-250-YN
SCY-350
SCY-350-MC
SCY-350-YN
SCY-500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Categoría de carga Especificaciones Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Excentricidad
(mm)
Diámetro de la rueda aplicable
(ø mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-----60(45)60(45)135135---Conjunto de soporte (sin ruedas)----50-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

220.01~320.0024588[(Nylon)] Nylon 6Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite60(45)60(45)1351355032.5-Las ruedas en la tierra(Núcleo: ninguno)NegroSin protección del piso18-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-----65(60)65(60)155155---Conjunto de soporte (sin ruedas)----65-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

320.01~485.0034396[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química65(60)65(60)1551556536Carga pesadaLas ruedas en la tierraResistencia al aceiteAzulSin protección del piso22-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

320.01~485.0034396[(Nylon)] Nylon 6Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite65(60)65(60)1551556536-Las ruedas en la tierra(Núcleo: ninguno)NegroSin protección del piso22-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-----90(40)90(40)150150---Conjunto de soporte (sin ruedas)----75-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Con el ajustador Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Equipos de OA, equipos de información y comunicación. / Instalaciones de la fábrica Color de montaje de metal (acabado) Cromado trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico