(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Esquina, de acero serie CC. (Números de pieza)

Ruedas - Esquina, de acero serie CC.
  • Descuento por volumen

Ruedas de esquina, de acero, serie CC. Materiales de la rueda disponibles en caucho sintético, Nylon y Uretano, resistentes a la abrasión, a la gasolina,  resistencia al aceite y resistencia química. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CC-65U-U

 
Número de Parte
CC-65U-U
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Color de montaje de metal (acabado) Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Excentricidad
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

35.01~80.004979[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite6525Cromado brillante(Núcleo: ninguno) Resistencia a los golpesVerde21

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Ruedita de esquina Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Estantería de acero, muebles de carpintería Tamaño de placa (para esquinas)(mm) 113×76×37
Paso del orificio de montaje (para esquinas)(mm) 73.5×103.5×25.0 Especificaciones Las ruedas en la tierra Protección del piso Sin protección del piso
Rodamiento Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CC-65U-U de la serie Ruedas - Esquina, de acero serie CC..

Products like this...

Número de Parte
CC-50U-BN
CC-50U-R
CC-50U-U
CC-75B-BN
CC-75B-R
CC-75B-U
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Color de montaje de metal (acabado) Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Excentricidad
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~35.003466[(Nylon)] Nylon 6Resistencia química / Resistencia al aceite / Resistente a la abrasión5020Cromado brillante(Núcleo: ninguno)Negro20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

~35.002966[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión5020Cromado brillante(Núcleo: ninguno) alta elasticidadVerde20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

~35.003466[Uretano] UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión5020Cromado brillante(Núcleo: ninguno) Resistencia a los golpesVerde20
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

35.01~80.005889[(Nylon)] Nylon 6Resistencia química / Resistencia al aceite / Resistente a la abrasión7525Negro al horno(Núcleo: ninguno)Negro21
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

35.01~80.004989[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión7525Negro al horno(Núcleo: ninguno) alta elasticidadNegro21
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

35.01~80.005889[Uretano] UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión7525Negro al horno(Núcleo: ninguno) Resistencia a los golpesVerde21

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico