(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Placa giratoria, de acero inoxidable, serie SUHJ (Cargas pesadas). (Números de pieza)

Ruedas - Placa giratoria, de acero inoxidable, serie SUHJ (Cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa giratoria para cargas pesadas de acero inoxidable, serie SUHJ, con agujeros ranurados. Cargas permisibles desde 220.01 hasta 750.00daN. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SUHJ-75-MC

 
Número de Parte
SUHJ-75-MC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Categoría de carga Color de montaje de metal (acabado) Especificaciones Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Excentricidad
(mm)
Diámetro de la rueda aplicable
(ø mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

485.01~750.00490108[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química63(78)63(78)1001007539Carga pesadaNingunoLas ruedas en la tierraResistencia al aceiteAzulSin protección del piso25-Rodamiento de bolas radial inoxidable

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesada Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable
Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados Aplicación Equipos de OA, equipos de información y comunicación. / Instalaciones de la fábrica

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SUHJ-75-MC de la serie Ruedas - Placa giratoria, de acero inoxidable, serie SUHJ (Cargas pesadas)..

Products like this...

Número de Parte
SUHJ-50-MC
SUHJ-50-YN
SUHJ-65-MC
SUHJ-65-YN
SUHJ-75
SUHJ-75-YN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Categoría de carga Color de montaje de metal (acabado) Especificaciones Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Excentricidad
(mm)
Diámetro de la rueda aplicable
(ø mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

220.01~320.0029478[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión55(65)55(65)82825032.5Carga pesadaNingunoLas ruedas en la tierraResistencia al aceiteAzulSin protección del piso18-Rodamiento de bolas radial inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

220.01~320.0029478[(Nylon)] Nylon 6Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión55(65)55(65)82825032.5Carga pesadaNingunoLas ruedas en la tierraNúcleo: ningunoNegroSin protección del piso18-Rodamiento de bolas radial inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

320.01~485.0039296.5[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión63(78)63(78)1001006536Carga pesadaNingunoLas ruedas en la tierraResistencia al aceiteAzulSin protección del piso22-Rodamiento de bolas radial inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

320.01~485.0039296.5[(Nylon)] Nylon 6Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión63(78)63(78)1001006536Carga pesadaNingunoLas ruedas en la tierraNúcleo: ningunoNegroSin protección del piso22-Rodamiento de bolas radial inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

-----63(78)63(78)100100---NAConjunto de soporte (sin ruedas)----75-
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

485.01~750.00490108[(Nylon)] Nylon 6Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión63(78)63(78)1001007539Carga pesadaNingunoLas ruedas en la tierraNúcleo: ningunoNegroSin protección del piso25-Rodamiento de bolas radial inoxidable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico