(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ruedas con placa giratoria para cargas pesadas de acero inoxidable, serie SUHJ, con agujeros ranurados. Cargas permisibles desde 220.01 hasta 750.00daN. Gran variedad de dimensiones configurables.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SUHJ-75-YN
Número de Parte |
---|
SUHJ-75-YN |
Cargando…
Tipo de Ruedita | Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesada | Tope | Ninguno | Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Acero inoxidable |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de orificio de montaje | Agujeros Ranurados | Aplicación | Equipos de OA, equipos de información y comunicación. / Instalaciones de la fábrica |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SUHJ-75-YN de la serie Ruedas - Placa giratoria, de acero inoxidable, serie SUHJ (Cargas pesadas)..
Número de Parte |
---|
SUHJ-50-MC |
SUHJ-50-YN |
SUHJ-65-MC |
SUHJ-65-YN |
SUHJ-75 |
SUHJ-75-MC |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente