(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Acero inoxidable, con placa giratoria, serie SUNK (Cargas medias). (Números de pieza)

Ruedas - Acero inoxidable, con placa giratoria, serie SUNK (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

Ruedas de acero inoxidable con placa giratoria, serie SUNK, para cargas medias. Rangos de carga desde 140.01 hasta 485.00daN. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SUNK-200POTH

 
Número de Parte
SUNK-200POTH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Categoría de carga Color de montaje de metal (acabado) Especificaciones Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Localidad de la rueda Diámetro de la rueda aplicable
(ø mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

320.01~485.00343250[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia al aceite112(119)63(56)1509820050Carga mediaNingunoLas ruedas en la tierra(Núcleo: nylon 6) Resistente a golpes y ácidosAmarilloSin protección del pisoHecho en Alemania-Rodamiento de agujas de acero inoxidable

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable
Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SUNK-200POTH de la serie Ruedas - Acero inoxidable, con placa giratoria, serie SUNK (Cargas medias)..

Products like this...

Número de Parte
SUNK-100
SUNK-100MC
SUNK-100POTH
SUNK-100SW
SUNK-100SWUW
SUNK-125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Categoría de carga Color de montaje de metal (acabado) Especificaciones Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Localidad de la rueda Diámetro de la rueda aplicable
(ø mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-----80(90)45(50)11080---NAConjunto de soporte (sin ruedas)----100-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

140.01~220.00147130[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión80(90)45(50)1108010029-NingunoLas ruedas en la tierra(Núcleo: ninguno)AzulSin protección del piso--Rodamiento de agujas de acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

140.01~220.00147130[Uretano] UretanoResistencia al aceite / Resistente a la abrasión80(90)45(50)1108010035Carga mediaNingunoLas ruedas en la tierra(Núcleo: nylon 6) Resistente a golpes y ácidosAmarilloSin protección del pisoHecho en Alemania-Rodamiento de agujas de acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

140.01~220.00147130[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión80(90)45(50)1108010035Carga mediaNingunoLas ruedas en la tierraNúcleo: acero inoxidable 304NegroSin protección del piso--Rodamiento de agujas de acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

140.01~220.00147130[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión80(90)45(50)1108010035Carga mediaNingunoLas ruedas en la tierra(Núcleo: acero inoxidable 304) Antibacteriano, alta elasticidadBlancoSin protección del piso--Rodamiento de agujas de acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-----100(112)56(53)14085---NAConjunto de soporte (sin ruedas)----125-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico