(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ruedas de acero inoxidable con placa giratoria, serie SUNK, para cargas medias. Rangos de carga desde 140.01 hasta 485.00daN. Gran variedad de dimensiones configurables.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SUNK-100POTH
Número de Parte |
---|
SUNK-100POTH |
Cargando…
Tipo de Ruedita | Tipo de placa fija | Tope | Ninguno | Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Acero inoxidable |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de orificio de montaje | Agujeros Ranurados | Aplicación | Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SUNK-100POTH de la serie Ruedas - Acero inoxidable, con placa giratoria, serie SUNK (Cargas medias)..
Número de Parte |
---|
SUNK-100 |
SUNK-100MC |
SUNK-100SW |
SUNK-100SWUW |
SUNK-125 |
SUNK-125MC |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente