(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Acero inoxidable, con placa giratoria y tope de rotación (Cargas medias). (Números de pieza)

Ruedas - Acero inoxidable, con placa giratoria y tope de rotación (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

Ruedas de acero inoxidable con placa giratoria y tope de rotación. Para cargas medias, materiales de la rueda disponibles en caucho sintético, Nylon y Uretano. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SUNJB-150SUW

 
Número de Parte
SUNJB-150SUW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Color de montaje de metal (acabado) Especificaciones Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Localidad de la rueda Excentricidad
(mm)
Diámetro de la rueda aplicable
(ø mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Con tope de rotación] Con tope libre220.01~320.00245190[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia al aceite75(90)75(90)11211215045NingunoLas ruedas en la tierra(Núcleo: acero inoxidable 304) resistente a golpes y ácidosVerdeSin protección del piso-37-Rodamiento de agujas de acero inoxidable

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados
Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Carga media

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SUNJB-150SUW de la serie Ruedas - Acero inoxidable, con placa giratoria y tope de rotación (Cargas medias)..

Products like this...

Número de Parte
SUNJ-100POTH
SUNJ-100SW
SUNJ-100SWUW
SUNJ-125
SUNJB-150SW
SUNJB-150SWUW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Color de montaje de metal (acabado) Especificaciones Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Localidad de la rueda Excentricidad
(mm)
Diámetro de la rueda aplicable
(ø mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Ninguno140.01~220.00147130[Uretano] UretanoResistencia al aceite / Resistente a la abrasión68(71)68(71)909010035NingunoLas ruedas en la tierra(Núcleo: nylon 6) Resistente a golpes y ácidosAmarilloSin protección del pisoHecho en Alemania30-Rodamiento de agujas de acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno140.01~220.00147130[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión68(71)68(71)909010035NingunoLas ruedas en la tierra(Núcleo: acero inoxidable 304) Alta elasticidadNegroSin protección del piso-30-Rodamiento de agujas de acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno140.01~220.00147130[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión68(71)68(71)909010035NingunoLas ruedas en la tierra(Núcleo: acero inoxidable 304) Antibacteriano, alta elasticidadBlancoSin protección del piso-30-Rodamiento de agujas de acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno-----75(80)75(80)102102--NAConjunto de soporte (sin ruedas)-----125-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Con tope de rotación] Con tope libre220.01~320.00245190[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión75(90)75(90)11211215045NingunoLas ruedas en la tierra(Núcleo: acero inoxidable 304) Alta elasticidadNegroSin protección del piso-37-Rodamiento de agujas de acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Con tope de rotación] Con tope libre220.01~320.00245190[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión75(90)75(90)11211215045NingunoLas ruedas en la tierra(Núcleo: acero inoxidable 304) Antibacteriano, alta elasticidadBlancoSin protección del piso-37-Rodamiento de agujas de acero inoxidable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico