(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Ruedas - Antiestáticas lll, placa fija, serie HK/SUHK (Cargas pesadas).

Ruedas - Antiestáticas lll, placa fija, serie HK/SUHK (Cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

Ruedas antiestáticas lll, placa fija, serie HK/SUHK para cargas pesadas, resistentes a la abrasión, al aceite y resistencia química. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

 
Número de Parte
HK-50U-MCD
HK-65U-MCD
HK-75U-MCD
SUHK-65MCD
SUHK-75MCD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Color de montaje de metal (acabado) Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.0029478Acero552885585032.5Cromado trivalenteRodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

320.01~485.0039296.5Acero552886596536Cromado trivalenteRodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

485.01~750.00490108Acero634095727539Cromado trivalenteRodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

320.01~485.0039296.5Acero inoxidable552886596536NingunoRodamiento de bolas radial inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

485.01~750.00490108Acero inoxidable634095727539NingunoRodamiento de bolas radial inoxidable

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija / Piso bajo carga pesada Tope Ninguno Propiedades Prevención de electricidad estática
Material de la rueda MC conductor de nylon Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Carga pesada Especificaciones Las ruedas en la tierra
Especificaciones detalladas de la rueda Con rodamiento Color de la rueda Negro Protección del piso Sin protección del piso

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico