(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Antiestáticas lll, con placa giratoria y tope de rotación, serie HJ/HJB/SUHJ (Cargas pesadas). (Números de pieza)

Ruedas - Antiestáticas lll, con placa giratoria y tope de rotación, serie HJ/HJB/SUHJ (Cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

Ruedas antiestáticas lll, con placa giratoria y tope de rotación,serie HJ/HJB/SUHJ  para cargas pesadas, rangos de carga desde 220.01 hasta 750.00daN, de acero y acero inoxidable. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SUHJ-50MCD

 
Número de Parte
SUHJ-50MCD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Color de montaje de metal (acabado) Excentricidad
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Ninguno220.01~320.0029478Acero inoxidable55(65)55(65)82825032.5Ninguno18

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesada Propiedades Prevención de electricidad estática Material de la rueda MC conductor de nylon
Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.
Categoría de carga Carga pesada Especificaciones Las ruedas en la tierra Especificaciones detalladas de la rueda Con rodamiento
Color de la rueda Negro Protección del piso Sin protección del piso Rodamiento Rodamientos de bolas radiales

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SUHJ-50MCD de la serie Ruedas - Antiestáticas lll, con placa giratoria y tope de rotación, serie HJ/HJB/SUHJ (Cargas pesadas)..

Products like this...

Número de Parte
HJ-65U-MCD
HJ-75U-MCD
HJB-50U-MCD
HJB-65U-MCD
SUHJ-65MCD
SUHJ-75MCD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Color de montaje de metal (acabado) Excentricidad
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno320.01~485.0039296.5Acero63(78)63(78)1001006536Cromado trivalente22
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno485.01~750.00490108Acero63(78)63(78)1001007539Cromado trivalente25
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Con tope de rotación] Con tope libre220.01~320.0029478Acero55(65)55(65)82825032.5Cromado trivalente18
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Con tope de rotación] Con tope libre320.01~485.0039296.5Acero63(78)63(78)1001006536Cromado trivalente22
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno320.01~485.0039296.5Acero inoxidable63(78)63(78)1001006536Ninguno22
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno485.01~750.00490108Acero inoxidable63(78)63(78)1001007539Ninguno25

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico