(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Antiestáticas ll, placa giratoria serie SUNJB (Cargas medias). (Números de pieza)

Ruedas - Antiestáticas ll, placa giratoria serie SUNJB (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

Ruedas antiestáticas ll, placa giratoria serie SUNJB para cargas medias. Con tope de rotación integrado, de acero inoxidable con protección del piso.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SUNJB-150-SEUW

 
Número de Parte
SUNJB-150-SEUW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Excentricidad
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.0024519075(90)75(90)1121121504537

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Con tope libre Propiedades Prevención de electricidad estática
Material de la rueda Uretano antiestático Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Antiestático Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable
Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Carga media
Color de montaje de metal (acabado) Ninguno Especificaciones Las ruedas en la tierra Especificaciones detalladas de la rueda Núcleo: acero inoxidable 304
Color de la rueda Amarillo Protección del piso Con protección del piso Rodamiento Rodamiento de agujas de acero inoxidable

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SUNJB-150-SEUW de la serie Ruedas - Antiestáticas ll, placa giratoria serie SUNJB (Cargas medias)..

Products like this...

Número de Parte
SUNJB-100-SEUW
SUNJB-125-SEUW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Excentricidad
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.0014713068(71)68(71)90901003530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.0020516575(80)75(80)102121254235

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico