(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ruedas antiestáticas , con placa giratoria, serie SUNJ para cargas medias. Materiales de la rueda disponibles en Nylon y Uretano, resistentes a la abrasión, a la gasolina,, resistencia química y al aceite. Gran variedad de dimensiones configurables.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SUNJ-150-MCD
Número de Parte |
---|
SUNJ-150-MCD |
Cargando…
Tipo de Ruedita | Tipo de placa universal | Tope | Ninguno | Propiedades | Prevención de electricidad estática |
---|---|---|---|---|---|
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Acero inoxidable | Tipo de orificio de montaje | Agujeros Ranurados | Aplicación | Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. |
Categoría de carga | Carga media | Color de montaje de metal (acabado) | Ninguno | Especificaciones | Las ruedas en la tierra |
Especificaciones detalladas de la rueda | Núcleo: acero inoxidable 304 | Rodamiento | Rodamiento de agujas de acero inoxidable |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SUNJ-150-MCD de la serie Ruedas - Antiestáticas, con placa giratoria serie SUNJ (Cargas medias)..
Número de Parte |
---|
SUNJ-100-MCD |
SUNJ-100-SEUW |
SUNJ-125-MCD |
SUNJ-125-SEUW |
SUNJ-150-SEUW |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente