(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Antiestáticas, con placa giratoria serie SUNJ (Cargas medias). (Números de pieza)

Ruedas - Antiestáticas, con placa giratoria serie SUNJ (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

Ruedas antiestáticas , con placa giratoria, serie SUNJ para cargas medias. Materiales de la rueda disponibles en Nylon y Uretano, resistentes a la abrasión, a la gasolina,, resistencia química y al aceite. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SUNJ-100-MCD

 
Número de Parte
SUNJ-100-MCD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Color de la rueda Protección del piso Excentricidad
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

140.01~220.00147130[(Nylon)] MC conductor de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química68(71)68(71)909010035NegroSin protección del piso30

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Propiedades Prevención de electricidad estática
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.
Categoría de carga Carga media Color de montaje de metal (acabado) Ninguno Especificaciones Las ruedas en la tierra
Especificaciones detalladas de la rueda Núcleo: acero inoxidable 304 Rodamiento Rodamiento de agujas de acero inoxidable

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SUNJ-100-MCD de la serie Ruedas - Antiestáticas, con placa giratoria serie SUNJ (Cargas medias)..

Products like this...

Número de Parte
SUNJ-100-SEUW
SUNJ-125-MCD
SUNJ-125-SEUW
SUNJ-150-MCD
SUNJ-150-SEUW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Color de la rueda Protección del piso Excentricidad
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00147130[Uretano] Uretano antiestáticoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión / Antiestático68(71)68(71)909010035AmarilloCon protección del piso30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

140.01~220.00205165[(Nylon)] MC conductor de nylonResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión75(80)75(80)1021212542NegroSin protección del piso35
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

140.01~220.00205165[Uretano] Uretano antiestáticoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión / Antiestático75(80)75(80)1021212542AmarilloCon protección del piso35
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

220.01~320.00245190[(Nylon)] MC conductor de nylonResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión75(90)75(90)11211215045NegroSin protección del piso37
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

220.01~320.00245190[Uretano] Uretano antiestáticoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión / Antiestático75(90)75(90)11211215045AmarilloCon protección del piso37

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico