(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Antiestáticas con tope de rotación, serie K/KB/KBL (Cargas medias). (Números de pieza)

Ruedas - Antiestáticas con tope de rotación, serie K/KB/KBL (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

Ruedas antiestáticas con tope de rotación serie K/KB/KBL para cargas medias, con rangos de carga desde 80.01 hasta 485.00daN. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EUWK-100

 
Número de Parte
EUWK-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Posición de tope Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno140.01~220.00176144[Uretano] Uretano antiestáticoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Antiestático80451157910035-Resistencia al impactoAmarilloCon protección del piso

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Propiedades Prevención de electricidad estática Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Carga media
Color de montaje de metal (acabado) Cromado brillante Especificaciones Las ruedas en la tierra Rodamiento Rodamientos de bolas radiales

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EUWK-100 de la serie Ruedas - Antiestáticas con tope de rotación, serie K/KB/KBL (Cargas medias)..

Products like this...

Número de Parte
EUWK-130
EUWK-150
EUWK-200
EUWK-75
EUWKB-100
EUWKB-130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Posición de tope Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno220.01~320.00245177[Uretano] Uretano antiestáticoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión / Antiestático100561379313042-Resistencia al impactoAmarilloCon protección del piso
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno220.01~320.00294198[Uretano] Uretano antiestáticoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión / Antiestático100561379315045-Resistencia al impactoAmarilloCon protección del piso
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno320.01~485.00392250[Uretano] Uretano antiestáticoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión / Antiestático1126315110020045-Resistencia al impactoAmarilloCon protección del piso
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Ninguno80.01~140.00117103[Uretano] Uretano antiestáticoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión / Antiestático634091687532-Resistencia al impactoAmarilloCon protección del piso
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

[Con tope de rotación] Fijo con tapón140.01~220.00176144[Uretano] Uretano antiestáticoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión / Antiestático80451157910035DerechoResistencia al impactoAmarilloCon protección del piso
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

[Con tope de rotación] Fijo con tapón220.01~320.00245177[Uretano] Uretano antiestáticoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión / Antiestático100561379313042DerechoResistencia al impactoAmarilloCon protección del piso

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico