(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ruedas amortiguador integrado, con tope de rotación, serie SAK-TO de alta velocidad. Placa fija, rangos de carga desde 22.01 hasta 320.00daN. Gran variedad de dimensiones configurables.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SAKB-TO-200SST
Número de Parte |
---|
SAKB-TO-200SST |
Cargando…
Tipo de Ruedita | Tipo de placa fija / Con tampón | Propiedades | Tranquilo | Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Acero |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de orificio de montaje | Agujeros Ranurados | Longitud de paso del orificio de montaje(mm) | 112 | Ancho de paso del orificio de montaje(mm) | 112(63) |
Asiento de montaje(mm) | 140 | Ancho de asiento de montaje(mm) | 140 | Aplicación | Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. |
Color de montaje de metal (acabado) | Cromado brillante |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SAKB-TO-200SST de la serie Ruedas - Amortiguador integrado, con tope de rotación, serie SAK-TO..
Número de Parte |
---|
SAK-TO-200 |
SAK-TO-200SST |
SAK-TO-200TRAW |
SAKB-TO-200 |
SAKB-TO-200TRAW |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente