(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Con amortiguador, tope de rotación integrado, serie SAK. (Números de pieza)

Ruedas - Con amortiguador, tope de rotación integrado, serie SAK.
  • Descuento por volumen

Ruedas con amortiguador y tope de rotación integrado serie SAK. Cargas permisibles desde 78 hasta 245daN, materiales de la rueda en caucho sintético y Uretano. Gran variedad de dimensiones y materiales configurables.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SAK-HO-200SST

 
Número de Parte
SAK-HO-200SST
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Propiedades Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Especificaciones Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Excentricidad
(mm)
Diámetro de la rueda aplicable
(ø mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo140.01~220.00196275~260[Caucho sintético] Goma de alto impactoNinguno1126314010220045Rueda integrada (remolque a 10 km / ho más lento)(Núcleo: acero) Baja resistencia de arranque / Alta elasticidadAzulSin protección del piso51~64-Rodamientos de bolas radiales

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija / Con tampón Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Color de montaje de metal (acabado) Cromado brillante

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SAK-HO-200SST de la serie Ruedas - Con amortiguador, tope de rotación integrado, serie SAK..

Products like this...

Número de Parte
SAK-100UW
SAK-100W
SAK-100WUW
SAK-HO-200W
SAKB-100
SAKB-100LW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Propiedades Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Especificaciones Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Excentricidad
(mm)
Diámetro de la rueda aplicable
(ø mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo80.01~140.0098153~145[Uretano] UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión80451048010035Rueda integrada (remolque: baja velocidad 4 km / ho más lento)(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del piso28.5~35-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo80.01~140.0098153~145[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión80451048010035Rueda integrada (remolque: baja velocidad 4 km / ho más lento)(Núcleo: acero) resistencia a los golpes y alta elasticidadNegroSin protección del piso28.5~35-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo80.01~140.0098153~145[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión80451048010035Rueda integrada (remolque: baja velocidad 4 km / ho más lento)(Núcleo: acero) antibacteriano y alta elasticidadBlancoCon protección del piso28.5~35-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo140.01~220.00196275~260[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión1126314010220045Rueda integrada (remolque a 10 km / ho más lento)(Núcleo: acero) resistencia a los golpes y alta elasticidadNegroSin protección del piso51~64-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Con tope de rotación] Fijo con tapón[Ruido bajo] Tranquilo-----804510480--Conjunto de soporte (sin ruedas)----100-
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Con tope de rotación] Fijo con tapón[Ruido bajo] Tranquilo35.01~80.0078153~145[Caucho sintético] Caucho Dienico BRResistente a la abrasión / Resistencia al frío80451048010035Rueda integrada (remolque: baja velocidad 4 km / ho más lento)(Núcleo: acero), alta elasticidadRojoSin protección del piso28.5~35-Rodamientos de bolas radiales

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico