(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Placa giratoria con amortiguador, serie SAJ y SAJB. (Números de pieza)

Ruedas - Placa giratoria con amortiguador, serie SAJ y SAJB.
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa giratoria, amortiguador y tope de rotación integrado serie SAJ y SAJB. Rangos de carga desde 35.01 hasta 320.00daN. Gran variedad de dimensiones y materiales configurables.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SAJ-100WUW

 
Número de Parte
SAJ-100WUW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Propiedades Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Especificaciones Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Excentricidad
(mm)
Diámetro de la rueda aplicable
(ø mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo80.01~140.0098153~145[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite7171959510035Rueda integrada (remolque: baja velocidad 4 km / ho más lento)(Núcleo: acero) antibacteriano y alta elasticidadBlancoCon protección del piso28.5~35-Rodamientos de bolas radiales

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Con tampón Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Color de montaje de metal (acabado) Cromado brillante

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SAJ-100WUW de la serie Ruedas - Placa giratoria con amortiguador, serie SAJ y SAJB..

Products like this...

Número de Parte
SAJ-100SST
SAJ-100UW
SAJ-100W
SAJ-100WW
SAJ-150
SAJ-150EUW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Propiedades Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Especificaciones Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Excentricidad
(mm)
Diámetro de la rueda aplicable
(ø mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo80.01~140.0098153~145[Caucho sintético] Goma de alto impactoNinguno7171959510035Rueda integrada (remolque: baja velocidad 4 km / ho más lento)(Núcleo: acero) Baja resistencia de arranque / Alta elasticidadAzulSin protección del piso28.5~35-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo80.01~140.0098153~145[Uretano] UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión7171959510035Rueda integrada (remolque: baja velocidad 4 km / ho más lento)(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del piso28.5~35-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo80.01~140.0098153~145[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión7171959510035Rueda integrada (remolque: baja velocidad 4 km / ho más lento)(Núcleo: acero) resistencia a los golpes y alta elasticidadNegroSin protección del piso28.5~35-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo35.01~80.0078153~145[Caucho sintético] Caucho de dieno blanco BRResistencia al frío7171959510035Rueda integrada (remolque: baja velocidad 4 km / ho más lento)(Núcleo: acero), alta elasticidadBlancoCon protección del piso28.5~35-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno------9090120120--Conjunto de soporte (sin ruedas)----150-
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

NingunoPrevención de electricidad estática140.01~220.00147210~198[Uretano] Uretano antiestáticoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión / Antiestático909012012015045Rueda integrada (remolque: baja velocidad 4 km / ho más lento)(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesAmarilloCon protección del piso35~48-Rodamientos de bolas radiales

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico