(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Compactas, placa giratoria (Cargas pesadas).

Ruedas - Compactas, placa giratoria (Cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

Ruedas compactas con placa giratoria para cargas pesadas, tope libre integrado, resistentes al aceite.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DHJB-100U-MC
DHJB-100U-MCMO
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Características de la rueda Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia químicaResistencia al aceiteAzul
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química-Negro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesada Tope Con tope libre Rango de carga(daN) 750.01~
Carga permisible(daN) 980 Altura de Montaje H(mm) 150 Material de la rueda Monómero de fundición de nylon
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados Longitud de paso del orificio de montaje(mm) 85
Ancho de paso del orificio de montaje(mm) 85 Asiento de montaje(mm) 112 Ancho de asiento de montaje(mm) 112
Diámetro de la rueda(φ) 100 Anchura de la llanta(mm) 40 Aplicación Equipos de OA, equipos de información y comunicación.
Categoría de carga Carga pesada Color de montaje de metal (acabado) Cromado brillante Especificaciones Las ruedas en la tierra
Protección del piso Sin protección del piso Excentricidad(mm) 32 Rodamiento Rodamientos de bolas radiales

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico