(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - De plataforma baja, serie 1000 DHJ (Cargas súper pesadas).

Ruedas - De plataforma baja, serie 1000 DHJ (Cargas súper pesadas).
  • Descuento por volumen

Ruedas compactas para cargas pesadas con placa giratoria de acero, resistentes al aceite, color de rueda negro/azul. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

 
Número de Parte
DHJ-80U-MC
DHJ-80U-MCMO
DHJ-100U-MC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de Montaje H
(mm)
Características de la rueda Diámetro de la rueda
(φ)
Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química80Resistencia al aceiteAzul
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química80-Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química100Resistencia al aceiteAzul

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesada Tope Ninguno Rango de carga(daN) 750.01~
Carga permisible(daN) 980 Material de la rueda Monómero de fundición de nylon Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados Longitud de paso del orificio de montaje(mm) 85 Ancho de paso del orificio de montaje(mm) 85
Asiento de montaje(mm) 112 Ancho de asiento de montaje(mm) 112 Anchura de la llanta(mm) 40
Aplicación Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Carga pesada Color de montaje de metal (acabado) Cromado brillante
Especificaciones Las ruedas en la tierra Protección del piso Sin protección del piso Excentricidad(mm) 32
Rodamiento Rodamientos de bolas radiales

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico