(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ruedas dobles , placa giratoria con nivelador integrado para cargas pesadas, con agujeros ranurados. Ideal para equipos de información y comunicación.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
HJT-50B-MC
Número de Parte |
---|
HJT-50B-MC |
Cargando…
Tope | Ninguno | Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Acero | Tipo de orificio de montaje | Agujeros Ranurados |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Equipos de OA, equipos de información y comunicación. | Categoría de carga | Carga pesada | Protección del piso | Sin protección del piso |
Rodamiento | Rodamientos de bolas radiales |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HJT-50B-MC de la serie Ruedas - Dobles, placa giratoria, con nivelador integrado (Cargas pesadas)..
Número de Parte |
---|
HJT-50B-MC AD-50 |
HJT-50U-MC |
HJT-50U-MCD |
HJT-65B-MC |
HJT-65B-MC AD-65 |
HJT-65U-MC |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente