(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Dobles, placa giratoria, con nivelador integrado (Cargas pesadas). (Números de pieza)

Ruedas - Dobles, placa giratoria, con nivelador integrado (Cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

Ruedas dobles , placa giratoria con nivelador integrado para cargas pesadas, con agujeros ranurados. Ideal para equipos de información y comunicación.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HJT-50B-MC

 
Número de Parte
HJT-50B-MC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de Ruedita Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Color de montaje de metal (acabado) Especificaciones Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Excentricidad
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesada / Ruedas dobles220.01~320.0029478[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química55(65)55(65)82825015X2Negro al hornoLas ruedas en la tierraResistencia al aceiteAzul18

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados
Aplicación Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Carga pesada Protección del piso Sin protección del piso
Rodamiento Rodamientos de bolas radiales

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HJT-50B-MC de la serie Ruedas - Dobles, placa giratoria, con nivelador integrado (Cargas pesadas)..

Products like this...

Número de Parte
HJT-50B-MC AD-50
HJT-50U-MC
HJT-50U-MCD
HJT-65B-MC
HJT-65B-MC AD-65
HJT-65U-MC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de Ruedita Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Color de montaje de metal (acabado) Especificaciones Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Excentricidad
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Piso bajo carga pesada / Ruedas dobles / Tipo de placa universal / Con el ajustador220.01~320.0029478[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistencia química / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión55(65)55(65)82825015X2Negro al hornoRueda integrada (con pie de ajuste dedicado)Con rodamientoAzul-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Piso bajo carga pesada / Ruedas dobles / Tipo de placa universal220.01~320.0029478[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión55(65)55(65)82825015X2Cromado trivalenteLas ruedas en la tierraResistencia al aceiteAzul18
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Piso bajo carga pesada / Ruedas dobles / Tipo de placa universal220.01~320.0029478[(Nylon)] MC conductor de nylonResistencia química / Resistencia al aceite / Resistente a la abrasión55(65)55(65)82825015X2Cromado trivalenteLas ruedas en la tierraCon rodamientoNegro18
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Piso bajo carga pesada / Ruedas dobles / Tipo de placa universal320.01~485.0039296.5[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión63(78)63(78)1001006517X2Negro al hornoLas ruedas en la tierraResistencia al aceiteAzul22
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Piso bajo carga pesada / Ruedas dobles / Tipo de placa universal / Con el ajustador320.01~485.0039296.5[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistencia química / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión63(78)63(78)1001006517X2Negro al hornoRueda integrada (con pie de ajuste dedicado)Con rodamientoAzul-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Piso bajo carga pesada / Ruedas dobles / Tipo de placa universal320.01~485.0039296.5[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión63(78)63(78)1001006517X2Cromado trivalenteLas ruedas en la tierraResistencia al aceiteAzul22

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico