(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De plataforma baja (Cargas pesadas). (Números de pieza)

Ruedas - De plataforma baja (Cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

Ruedas compactas para cargas pesadas, materiales de la rueda disponibles en Nylon y Uretano, para cargas permisibles desde 235 hasta 490daN. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HK-50B-U

 
Número de Parte
HK-50B-U
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Propiedades Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Color de montaje de metal (acabado) Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Excentricidad
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Ruido bajo] Tranquilo220.01~320.0023578[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite552885585032.5Negro al horno(Núcleo: aluminio) Resistencia a los golpesVerde18

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija / Piso bajo carga pesada Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Carga pesada
Especificaciones Las ruedas en la tierra Protección del piso Sin protección del piso Rodamiento Rodamientos de bolas radiales

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HK-50B-U de la serie Ruedas - De plataforma baja (Cargas pesadas)..

Products like this...

Número de Parte
HK-50B-MC
HK-50B-YN
HK-50U-U
HK-50U-YN
HK-65B-MC
HK-65B-U
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Propiedades Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Color de montaje de metal (acabado) Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Excentricidad
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Ruido bajo] Tranquilo220.01~320.0029478[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión552885585032.5Negro al hornoResistencia al aceiteAzul18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Ruido bajo] Tranquilo220.01~320.0029478[(Nylon)] Nylon 6 + Nylon especial y regeneradoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión552885585032.5Negro al horno-Negro18
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Ruido bajo] Tranquilo220.01~320.0023578[Uretano] UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión552885585032.5Cromado trivalente(Núcleo: aluminio) Resistencia a los golpesVerde18
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Ruido bajo] Tranquilo220.01~320.0029478[(Nylon)] Nylon 6 + Nylon especial y regeneradoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión552885585032.5Cromado trivalente-Negro18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-320.01~485.0039296.5[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión552886596536Negro al hornoResistencia al aceiteAzul-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-220.01~320.0031396.5[Uretano] UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión552886596536Negro al horno(Núcleo: aluminio) Resistencia a los golpesVerde-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico