(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - Placa giratoria neumáticas/planas (Cargas medias).

Ruedas - Placa giratoria neumáticas/planas (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa giratoria neumáticas/planas para cargas medias, resistentes a la abrasión, rangos de carga desde 35.01. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

 
Número de Parte
AIJB-6-2G
AIJBL-6-2G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Posición de tope Localidad de la rueda Excentricidad
(mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

DerechoHecho en China45Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

45 Días o más

IzquierdaHecho en Japón-Rodamientos prensados

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Con tampón Tope Con tope libre Rango de carga(daN) 35.01~80.00
Carga permisible(daN) 68 Altura de Montaje H(mm) 199.5 Material de la rueda SBR de goma
Características de la rueda Resistente a la abrasión Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Longitud de paso del orificio de montaje(mm) 90 Ancho de paso del orificio de montaje(mm) 90 Asiento de montaje(mm) 120
Ancho de asiento de montaje(mm) 120 Diámetro de la rueda(φ) 153 Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano
Categoría de carga Carga media Color de montaje de metal (acabado) Cromado brillante Especificaciones Las ruedas en la tierra
Especificaciones detalladas de la rueda Contiene aire Color de la rueda Gris Protección del piso Sin protección del piso
Ancho del neumático(mm) 47

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico