(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Con aire/sin aire de placa fija, serie AIK AILK AIKB (Cargas medias). (Números de pieza)

Ruedas - Con aire/sin aire de placa fija, serie AIK AILK AIKB (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

Ruedas con aire/sin aire, con tope de rotación integrado de placa fja serie AIK AILK AIKB para cargas medias, desde 68 hasta 343daN de rangos de cargas. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AIK-3.50-5

 
Número de Parte
AIK-3.50-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Aplicación Especificaciones Posición de tope Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Localidad de la rueda Detalles del juego de accesorios de metal Ancho del neumático
(mm)
Diámetro de la rueda aplicable
(ø mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno140.01~220.00156374[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión16090220150290Simplificación de la logística, carretilla de manoLas ruedas en la tierra-Contiene aireNegroSin protección del pisoHecho en Japón-102-Rodamientos prensados

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija / Con tampón Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Categoría de carga Carga media Color de montaje de metal (acabado) Cromado brillante

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AIK-3.50-5 de la serie Ruedas - Con aire/sin aire de placa fija, serie AIK AILK AIKB (Cargas medias)..

Products like this...

Número de Parte
AIK-3.00-4
AIK-6-2G
AIKB-6-2G
AIKBL-6-2G
AILK-2.50-4
AILK-3.00-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Aplicación Especificaciones Posición de tope Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Localidad de la rueda Detalles del juego de accesorios de metal Ancho del neumático
(mm)
Diámetro de la rueda aplicable
(ø mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Ninguno80.01~140.00107304[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión14080200140248Simplificación de la logística, carretilla de manoLas ruedas en la tierra-Contiene aireNegroSin protección del pisoHecho en China-76-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno35.01~80.0068199.5[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión1005613793153Simplificación de la logística, carretilla de manoLas ruedas en la tierra-Contiene aireGrisSin protección del pisoHecho en China-47-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Con tope de rotación] Fijo con tapón35.01~80.0068199.5[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión1005613793153Simplificación de la logística, carretilla de manoLas ruedas en la tierraDerechoContiene aireGrisSin protección del pisoHecho en China-47-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Con tope de rotación] Fijo con tapón35.01~80.0068199.5[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión1005613793153Simplificación de la logística, carretilla de manoLas ruedas en la tierraIzquierdaContiene aireNegroSin protección del pisoHecho en Japón-47-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno80.01~140.0098287[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión14080200140217Simplificación de la logística, carretilla de manoLas ruedas en la tierra-Sin aireNegroSin protección del pisoHecho en Japón-60-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno80.01~140.00127304[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión14080200140250Simplificación de la logística, carretilla de manoLas ruedas en la tierra-Sin aireNegroSin protección del pisoHecho en Japón-72-Rodamientos prensados

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico