(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Ruedas - Con/sin aire, tope de rotación integrado (Cargas medias).

Ruedas - Con/sin aire, tope de rotación integrado (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

Ruedas con/sin aire, tope de rotación integrado para cargas medias, resistentes a la abrasión de caucho sintético, cargas permisibles desde 68 hasta 127daN. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

 
Número de Parte
AIJ-6-2G
AILJ-2.50-4
AILJ-3.00-4
J-250A
J-300A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Aplicación Especificaciones Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Localidad de la rueda Excentricidad
(mm)
Detalles del juego de accesorios de metal Ancho del neumático
(mm)
Diámetro de la rueda aplicable
(ø mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.0068199.5[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión9090120120153Simplificación de la logística, carretilla de manoLas ruedas en la tierraContiene aireGrisSin protección del pisoHecho en China45-47-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.01~140.0098287[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión125125160160217Simplificación de la logística, carretilla de manoLas ruedas en la tierraSin aireNegroSin protección del pisoHecho en Japón71-60-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

80.01~140.00127304[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión125125160160250Simplificación de la logística, carretilla de manoLas ruedas en la tierraSin aireNegroSin protección del pisoHecho en Japón71-72-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-----125125160160-Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.Conjunto de soporte (sin ruedas)-----Para 2.50-4 / 3.00-4-250-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-----140140175175-Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.Conjunto de soporte (sin ruedas)-----Para 3.50-5-300-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Con tampón Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Categoría de carga Carga media Color de montaje de metal (acabado) Cromado brillante

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico