(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Placa giratoria y tope de rotación (Cargas medias). (Números de pieza)

Ruedas - Placa giratoria y tope de rotación (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa giratoria y tope de rotación para cargas medias, materiales disponibles en caucho sinético y Uretano, rango de cargas pemrisibles desde 78daN hasta 490daN, gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WWJB-130

 
Número de Parte
WWJB-130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Propiedades Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Especificaciones Posición de tope Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Localidad de la rueda Excentricidad
(mm)
Diámetro de la rueda aplicable
(ø mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-80.01~140.00137177[Caucho sintético] Caucho de dieno blanco BRResistencia al frío808010810813042Las ruedas en la tierraDerecho(Núcleo: acero), alta elasticidadBlancoCon protección del pisoHecho en Japón40-Rodamientos prensados

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Doble tapón Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Carga media
Color de montaje de metal (acabado) Cromado brillante

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WWJB-130 de la serie Ruedas - Placa giratoria y tope de rotación (Cargas medias)..

Products like this...

Número de Parte
JB-130(L)
JB-150
JB-150(L)
WWJB-130(L)
WWJB-150
WWJB-150(L)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Propiedades Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Especificaciones Posición de tope Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Localidad de la rueda Excentricidad
(mm)
Diámetro de la rueda aplicable
(ø mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

------8080108108--Conjunto de soporte (sin ruedas)Izquierda-----130-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

------9090120120--Conjunto de soporte (sin ruedas)Derecho-----150-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

------9090120120--Conjunto de soporte (sin ruedas)Izquierda-----150-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-80.01~140.00137177[Caucho sintético] Caucho de dieno blanco BRResistencia al frío808010810813042Las ruedas en la tierraIzquierda(Núcleo: acero), alta elasticidadBlancoCon protección del pisoHecho en Japón40-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-140.01~220.00156198[Caucho sintético] Caucho de dieno blanco BRResistencia al frío909012012015045Las ruedas en la tierraDerecho(Núcleo: acero), alta elasticidadBlancoCon protección del pisoHecho en Japón45-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-140.01~220.00156198[Caucho sintético] Caucho de dieno blanco BRResistencia al frío909012012015045Las ruedas en la tierraIzquierda(Núcleo: acero), alta elasticidadBlancoCon protección del pisoHecho en Japón45-Rodamientos prensados

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico