(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Placa giratoria y tope de rotación (Cargas medias).

Ruedas - Placa giratoria y tope de rotación (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa giratoria y tope de rotación para cargas medias, materiales disponibles en caucho sinético y Uretano, rango de cargas pemrisibles desde 78daN hasta 490daN, gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

 
Número de Parte
JB-100
JB-100(L)
JB-130
JB-130(L)
JB-150
JB-150(L)
JB-200
JB-200(L)
JB-250
LWJB-100
LWJB-100(L)
LWJB-130
LWJB-130(L)
LWJB-150
LWJB-150(L)
LWJB-200
LWJB-200(L)
LWJB-250
SSTJB-100
SSTJB-100(L)
SSTJB-150
SSTJB-150(L)
SSTJB-200
SSTJB-200(L)
UWJB-75
UWJB-100
UWJB-100(L)
UWJB-130
UWJB-130(L)
UWJB-150
UWJB-150(L)
UWJB-200
UWJB-200(L)
UWJB-250
WJB-75
WJB-100
WJB-100(L)
WJB-130
WJB-130(L)
WJB-150
WJB-150(L)
WJB-200
WJB-200(L)
WJB-250
WUWJB-75
WUWJB-100
WUWJB-130
WUWJB-150
WUWJB-200
WUWJB-250
WUWJBL-100
WUWJBL-130
WUWJBL-150
WUWJBL-200
WWJB-100
WWJB-100(L)
WWJB-130
WWJB-130(L)
WWJB-150
WWJB-150(L)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Propiedades Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Especificaciones Posición de tope Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Localidad de la rueda Excentricidad
(mm)
Diámetro de la rueda aplicable
(ø mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

------71719595--Conjunto de soporte (sin ruedas)Derecho-----100-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

------71719595--Conjunto de soporte (sin ruedas)Izquierda-----100-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

------8080108108--Conjunto de soporte (sin ruedas)Derecho-----130-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

------8080108108--Conjunto de soporte (sin ruedas)Izquierda-----130-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

------9090120120--Conjunto de soporte (sin ruedas)Derecho-----150-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

------9090120120--Conjunto de soporte (sin ruedas)Izquierda-----150-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

------112112140140--Conjunto de soporte (sin ruedas)Derecho-----200-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

------112112140140--Conjunto de soporte (sin ruedas)Izquierda-----200-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

------125125160160--Conjunto de soporte (sin ruedas)Derecho-----250-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-35.01~80.0078144[Caucho sintético] Caucho Dienico BRResistente a la abrasión / Resistencia al frío7171959510035Las ruedas en la tierraDerechoCon rodamientoRojoSin protección del pisoHecho en Japón35-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-35.01~80.0078144[Caucho sintético] Caucho Dienico BRResistente a la abrasión / Resistencia al frío7171959510035Las ruedas en la tierraIzquierdaCon rodamientoRojoSin protección del pisoHecho en Japón35-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-80.01~140.00137177[Caucho sintético] Caucho Dienico BRResistente a la abrasión / Resistencia al frío808010810813042Las ruedas en la tierraDerechoCon rodamientoRojoSin protección del pisoHecho en Japón40-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-80.01~140.00137177[Caucho sintético] Caucho Dienico BRResistente a la abrasión / Resistencia al frío808010810813042Las ruedas en la tierraIzquierdaCon rodamientoRojoSin protección del pisoHecho en Japón40-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-140.01~220.00156198[Caucho sintético] Caucho Dienico BRResistente a la abrasión / Resistencia al frío909012012015045Las ruedas en la tierraDerechoCon rodamientoRojoSin protección del pisoHecho en Japón45-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-140.01~220.00156198[Caucho sintético] Caucho Dienico BRResistente a la abrasión / Resistencia al frío909012012015045Las ruedas en la tierraIzquierdaCon rodamientoRojoSin protección del pisoHecho en Japón45-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-140.01~220.00196250[Caucho sintético] Caucho Dienico BRResistente a la abrasión / Resistencia al frío11211214014020045Las ruedas en la tierraDerechoCon rodamientoRojoSin protección del pisoHecho en Japón58-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-140.01~220.00196250[Caucho sintético] Caucho Dienico BRResistente a la abrasión / Resistencia al frío11211214014020045Las ruedas en la tierraIzquierdaCon rodamientoRojoSin protección del pisoHecho en Japón58-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-220.01~320.00254305[Caucho sintético] Caucho Dienico BRResistente a la abrasión / Resistencia al frío12512516016025050Las ruedas en la tierraDerechoCon rodamientoRojoSin protección del pisoHecho en Japón71-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Ruido bajo] Tranquilo80.01~140.00127144[Caucho sintético] Goma de alto impactoNinguno7171959510035Las ruedas en la tierraDerechoCon rodamientoAzulSin protección del pisoHecho en Japón35-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Ruido bajo] Tranquilo80.01~140.00127144[Caucho sintético] Goma de alto impactoNinguno7171959510035Las ruedas en la tierraIzquierdaCon rodamientoAzulSin protección del pisoHecho en Japón35-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Ruido bajo] Tranquilo140.01~220.00196198[Caucho sintético] Goma de alto impactoNinguno909012012015045Las ruedas en la tierraDerechoCon rodamientoAzulSin protección del pisoHecho en Japón45-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Ruido bajo] Tranquilo140.01~220.00196198[Caucho sintético] Goma de alto impactoNinguno909012012015045Las ruedas en la tierraIzquierdaCon rodamientoAzulSin protección del pisoHecho en Japón45-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Ruido bajo] Tranquilo220.01~320.00245250[Caucho sintético] Goma de alto impactoNinguno11211214014020045Las ruedas en la tierraDerechoCon rodamientoAzulSin protección del pisoHecho en Japón58-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Ruido bajo] Tranquilo220.01~320.00245250[Caucho sintético] Goma de alto impactoNinguno11211214014020045Las ruedas en la tierraIzquierdaCon rodamientoAzulSin protección del pisoHecho en Japón58-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Ruido bajo] Tranquilo80.01~140.00117103[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite636382827532Las ruedas en la tierraDerecho(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del pisoHecho en Japón22-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Ruido bajo] Tranquilo140.01~220.00176144[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite7171959510035Las ruedas en la tierraDerecho(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del pisoHecho en Japón35-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Ruido bajo] Tranquilo140.01~220.00176144[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite7171959510035Las ruedas en la tierraIzquierda(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del pisoHecho en Japón35-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Ruido bajo] Tranquilo220.01~320.00245177[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite808010810813042Las ruedas en la tierraDerecho(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del pisoHecho en Japón40-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Ruido bajo] Tranquilo220.01~320.00245177[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite808010810813042Las ruedas en la tierraIzquierda(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del pisoHecho en Japón40-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Ruido bajo] Tranquilo220.01~320.00294198[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite909012012015045Las ruedas en la tierraDerecho(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del pisoHecho en Japón45-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Ruido bajo] Tranquilo220.01~320.00294198[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite909012012015045Las ruedas en la tierraIzquierda(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del pisoHecho en Japón45-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Ruido bajo] Tranquilo320.01~485.00392250[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite11211214014020045Las ruedas en la tierraDerecho(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del pisoHecho en Japón58-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Ruido bajo] Tranquilo320.01~485.00392250[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite11211214014020045Las ruedas en la tierraIzquierda(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del pisoHecho en Japón58-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Ruido bajo] Tranquilo485.01~750.00490305[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite12512516016025045Las ruedas en la tierraDerecho(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del pisoHecho en Japón71-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.0078103[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión636382827532Las ruedas en la tierraDerechoCon rodamientoNegroSin protección del pisoHecho en Japón22-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-80.01~140.00127144[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión7171959510035Las ruedas en la tierraDerechoCon rodamientoNegroSin protección del pisoHecho en Japón35-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-80.01~140.00127144[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión7171959510035Las ruedas en la tierraIzquierdaCon rodamientoNegroSin protección del pisoHecho en Japón35-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-140.01~220.00176177[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión808010810813042Las ruedas en la tierraDerechoCon rodamientoNegroSin protección del pisoHecho en Japón40-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-140.01~220.00176177[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión808010810813042Las ruedas en la tierraIzquierdaCon rodamientoNegroSin protección del pisoHecho en Japón40-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-140.01~220.00196198[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión909012012015045Las ruedas en la tierraDerechoCon rodamientoNegroSin protección del pisoHecho en Japón45-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-140.01~220.00196198[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión909012012015045Las ruedas en la tierraIzquierdaCon rodamientoNegroSin protección del pisoHecho en Japón45-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-220.01~320.00245250[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión11211214014020045Las ruedas en la tierraDerechoCon rodamientoNegroSin protección del pisoHecho en Japón58-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-220.01~320.00245250[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión11211214014020045Las ruedas en la tierraIzquierdaCon rodamientoNegroSin protección del pisoHecho en Japón58-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-320.01~485.00323305[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión12512516016025050Las ruedas en la tierraDerechoCon rodamientoNegroSin protección del pisoHecho en Japón71-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Ruido bajo] Tranquilo35.01~80.0078103[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite636382827532Las ruedas en la tierra-(Núcleo: acero) antibacteriano, alta elasticidadBlancoCon protección del pisoHecho en Japón22-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Ruido bajo] Tranquilo80.01~140.00127144[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite7171959510035Las ruedas en la tierra-(Núcleo: acero) antibacteriano, alta elasticidadBlancoCon protección del pisoHecho en Japón35-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Ruido bajo] Tranquilo140.01~220.00176177[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite808010810813042Las ruedas en la tierra-(Núcleo: acero) antibacteriano, alta elasticidadBlancoCon protección del pisoHecho en Japón40-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Ruido bajo] Tranquilo140.01~220.00196198[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite909012012015045Las ruedas en la tierra-(Núcleo: acero) antibacteriano, alta elasticidadBlancoCon protección del pisoHecho en Japón45-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Ruido bajo] Tranquilo220.01~320.00245250[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite11211214014020045Las ruedas en la tierra-(Núcleo: acero) antibacteriano, alta elasticidadBlancoCon protección del pisoHecho en Japón58-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Ruido bajo] Tranquilo320.01~485.00323305[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite12512516016025045Las ruedas en la tierra-(Núcleo: acero) antibacteriano, alta elasticidadBlancoCon protección del pisoHecho en Japón71-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Ruido bajo] Tranquilo80.01~140.00127144[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite7171959510035Las ruedas en la tierraIzquierda(Núcleo: acero) antibacteriano, alta elasticidadBlancoCon protección del pisoHecho en Japón35-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Ruido bajo] Tranquilo140.01~220.00176177[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite808010810813042Las ruedas en la tierraIzquierda(Núcleo: acero) antibacteriano, alta elasticidadBlancoCon protección del pisoHecho en Japón40-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Ruido bajo] Tranquilo140.01~220.00196198[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite909012012015045Las ruedas en la tierraIzquierda(Núcleo: acero) antibacteriano, alta elasticidadBlancoCon protección del pisoHecho en Japón45-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Ruido bajo] Tranquilo220.01~320.00245250[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite11211214014020045Las ruedas en la tierraIzquierda(Núcleo: acero) antibacteriano, alta elasticidadBlancoCon protección del pisoHecho en Japón58-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-35.01~80.0078144[Caucho sintético] Caucho de dieno blanco BRResistencia al frío7171959510035Las ruedas en la tierraDerecho(Núcleo: acero), alta elasticidadBlancoCon protección del pisoHecho en Japón35-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-35.01~80.0078144[Caucho sintético] Caucho de dieno blanco BRResistencia al frío7171959510035Las ruedas en la tierraIzquierda(Núcleo: acero), alta elasticidadBlancoCon protección del pisoHecho en Japón35-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-80.01~140.00137177[Caucho sintético] Caucho de dieno blanco BRResistencia al frío808010810813042Las ruedas en la tierraDerecho(Núcleo: acero), alta elasticidadBlancoCon protección del pisoHecho en Japón40-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-80.01~140.00137177[Caucho sintético] Caucho de dieno blanco BRResistencia al frío808010810813042Las ruedas en la tierraIzquierda(Núcleo: acero), alta elasticidadBlancoCon protección del pisoHecho en Japón40-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-140.01~220.00156198[Caucho sintético] Caucho de dieno blanco BRResistencia al frío909012012015045Las ruedas en la tierraDerecho(Núcleo: acero), alta elasticidadBlancoCon protección del pisoHecho en Japón45-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-140.01~220.00156198[Caucho sintético] Caucho de dieno blanco BRResistencia al frío909012012015045Las ruedas en la tierraIzquierda(Núcleo: acero), alta elasticidadBlancoCon protección del pisoHecho en Japón45-Rodamientos prensados

Cargando…

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Doble tapón Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Carga media
Color de montaje de metal (acabado) Cromado brillante

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico