(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ruedas con placa fija y tope de rotación para cargas medias, rangos de carga desde 35.01 hasta 750.00daN. Gran variedad de dimensiones configurables.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
WK-250
Número de Parte |
---|
WK-250 |
Cargando…
Tipo de Ruedita | Tipo de placa fija | Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Acero | Tipo de orificio de montaje | Agujero circular |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. | Categoría de carga | Carga media |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WK-250 de la serie Ruedas - Placa fija con tope de rotación (Cargas medias)..
Número de Parte |
---|
K-180 |
K-200 |
K-250 |
WK-300 |
WK-75 |
WKB-100 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente