(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Placa giratoria de bajo ruido, (Cargas medias). (Números de pieza)

Ruedas - Placa giratoria de bajo ruido, (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

Placa giratoria de bajo ruido, para cargas medias, materiales disponibles en caucho sintético, Nylon y Uretano, resistentes a la abrasión, a la gasolina, al aceite, resistencia química y al frío. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WJ-180

 
Número de Parte
WJ-180
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Propiedades Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Especificaciones Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Localidad de la rueda Excentricidad
(mm)
Diámetro de la rueda aplicable
(ø mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-220.01~320.00225240[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión11211214014018045Las ruedas en la tierra(Núcleo: acero), alta elasticidadNegroSin protección del pisoHecho en Japón22-Rodamientos prensados

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Carga media
Color de montaje de metal (acabado) Cromado brillante

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WJ-180 de la serie Ruedas - Placa giratoria de bajo ruido, (Cargas medias)..

Products like this...

Número de Parte
J-180
J-200
J-250
WJ-200
WJ-250
WJ-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Propiedades Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Especificaciones Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Localidad de la rueda Excentricidad
(mm)
Diámetro de la rueda aplicable
(ø mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

------112112140140--Conjunto de soporte (sin ruedas)-----180-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

------112112140140--Conjunto de soporte (sin ruedas)-----200-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

------125125160160--Conjunto de soporte (sin ruedas)-----250-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-220.01~320.00245250[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión11211214014020045Las ruedas en la tierra(Núcleo: acero), alta elasticidadNegroSin protección del pisoHecho en Japón58-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-320.01~485.00323305[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión12512516016025050Las ruedas en la tierra(Núcleo: acero), alta elasticidadNegroSin protección del pisoHecho en Japón22-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-35.01~80.0078103[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión636382827532Las ruedas en la tierra(Núcleo: acero), alta elasticidadNegroSin protección del pisoHecho en Japón22-Rodamientos prensados

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico