(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Suaves y silenciosas dobles (Cargas pesadas). (Números de pieza)

Ruedas - Suaves y silenciosas dobles (Cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

Ruedas suaves y silenciosas dobles, para cargas pesadas, de acero. Para uso con maquinaria de precisión, estacionaria transportada en cargas pesadas a baja velocidad.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HJTSB-65B-MC

 
Número de Parte
HJTSB-65B-MC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Color de montaje de metal (acabado) Color de la rueda Excentricidad
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Con tope de rotación] Con tope libre320.01~485.00392100[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química63(78)63(78)1001006517X2Negro al hornoAzul22

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesada / Ruedas dobles Propiedades Ruedas suaves y silenciosas Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados Aplicación Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Carga pesada
Especificaciones Las ruedas en la tierra Especificaciones detalladas de la rueda (Núcleo: ninguno) Protección del piso Sin protección del piso
Aplicación Para usar con maquinaria de precisión estacionaria transportada en cargas pesadas a baja velocidad debido a cambios de diseños o líneas. Rodamiento Rodamientos de bolas radiales

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HJTSB-65B-MC de la serie Ruedas - Suaves y silenciosas dobles (Cargas pesadas)..

Products like this...

Número de Parte
HJTS-65B-MC
HJTS-65U-MC
HJTS-65U-MCD
HJTSB-65U-MC
HJTSB-65U-MCD
HJTSB-75U-MCD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Color de montaje de metal (acabado) Color de la rueda Excentricidad
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno320.01~485.00392100[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión63(78)63(78)1001006517X2Negro al hornoAzul22
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno320.01~485.00392100[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión63(78)63(78)1001006517X2Cromado trivalenteAzul22
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno320.01~485.00392100[(Nylon)] MC conductor de nylonResistencia química / Resistencia al aceite / Resistente a la abrasión63(78)63(78)1001006517X2Cromado trivalenteNegro22
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Con tope de rotación] Con tope libre320.01~485.00392100[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión63(78)63(78)1001006517X2Cromado trivalenteAzul22
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Con tope de rotación] Con tope libre320.01~485.00392100[(Nylon)] MC conductor de nylonResistencia química / Resistencia al aceite / Resistente a la abrasión63(78)63(78)1001006517X2Cromado trivalenteNegro22
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

[Con tope de rotación] Con tope libre485.01~750.00490111.5[(Nylon)] MC conductor de nylonResistencia química / Resistencia al aceite / Resistente a la abrasión63(78)63(78)1001007518.5X2Cromado trivalenteNegro25

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico