(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ruedas suaves y silenciosas dobles, para cargas pesadas, de acero. Para uso con maquinaria de precisión, estacionaria transportada en cargas pesadas a baja velocidad.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
HJTSB-50U-MC
Número de Parte |
---|
HJTSB-50U-MC |
Cargando…
Tipo de Ruedita | Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesada / Ruedas dobles | Propiedades | Ruedas suaves y silenciosas | Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Acero |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de orificio de montaje | Agujeros Ranurados | Aplicación | Equipos de OA, equipos de información y comunicación. | Categoría de carga | Carga pesada |
Especificaciones | Las ruedas en la tierra | Especificaciones detalladas de la rueda | (Núcleo: ninguno) | Protección del piso | Sin protección del piso |
Aplicación | Para usar con maquinaria de precisión estacionaria transportada en cargas pesadas a baja velocidad debido a cambios de diseños o líneas. | Rodamiento | Rodamientos de bolas radiales |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HJTSB-50U-MC de la serie Ruedas - Suaves y silenciosas dobles (Cargas pesadas)..
Número de Parte |
---|
HJTS-65B-MC |
HJTS-65U-MC |
HJTS-65U-MCD |
HJTSB-50U-MCD |
HJTSB-65B-MC |
HJTSB-65U-MC |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente