(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Silenciosas y suaves (Cargas medias).

Ruedas - Silenciosas y suaves (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

Ruedas silenciosas y suaves para cargas medias, placa giratoria de acero, materiales de la rueda disponibles en caucho sintético, Nylon y Uretano. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

 
Número de Parte
MCJS-100
MCJS-130
MCJS-150
MCJS-200
SSTJS-100
UWJS-100
WJS-100
WJS-130
WJS-150
WJS-200
WUWJS-100
WUWJS-130
WUWJS-150
WUWJS-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Excentricidad
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

140.01~220.00176144[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química68(71)68(71)909010035(Núcleo: ninguno)AzulSin protección del piso35
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

220.01~320.00245177[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química75(90)75(90)11211213042(Núcleo: ninguno)AzulSin protección del piso40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

220.01~320.00294198[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química75(90)75(90)11211215045(Núcleo: ninguno)AzulSin protección del piso45
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

320.01~485.00392250[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química100(115)100(115)14014020045(Núcleo: ninguno)AzulSin protección del piso58
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

80.01~140.00127144[Caucho sintético] Goma de alto impactoNinguno68(71)68(71)909010035(Núcleo: acero) alta elasticidad y baja resistencia de arranqueAzulSin protección del piso35
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

140.01~220.00176144[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite68(71)68(71)909010035(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del piso35
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

80.01~140.00127144[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión68(71)68(71)909010035(Núcleo: acero), alta elasticidadNegroSin protección del piso35
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

140.01~220.00176177[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión75(90)75(90)11211213042(Núcleo: acero), alta elasticidadNegroSin protección del piso40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

140.01~220.00196198[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión75(90)75(90)11211215045(Núcleo: acero), alta elasticidadNegroSin protección del piso45
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

220.01~320.00245250[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión100(115)100(115)14014020045(Núcleo: acero), alta elasticidadNegroSin protección del piso58
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

80.01~140.00127144[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite68(71)68(71)909010035(Núcleo: acero) antibacteriano, alta elasticidadBlancoCon protección del piso35
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

140.01~220.00176177[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite75(90)75(90)11211213042(Núcleo: acero) antibacteriano, alta elasticidadBlancoCon protección del piso40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

140.01~220.00196198[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite75(90)75(90)11211215045(Núcleo: acero) antibacteriano, alta elasticidadBlancoCon protección del piso45
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

220.01~320.00245250[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite100(115)100(115)14014020045(Núcleo: acero) antibacteriano, alta elasticidadBlancoCon protección del piso58

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Propiedades Ruedas suaves y silenciosas
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano
Categoría de carga Carga media Color de montaje de metal (acabado) Cromado brillante Especificaciones Las ruedas en la tierra
Rodamiento Rodamientos de bolas radiales

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico