(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Junlon One-Touch Fitting W Series (para tuberías de equipos de soldadura por puntos), reductor

Junlon One-Touch Fitting W Series (para tuberías de equipos de soldadura por puntos), reductor
  • Descuento por volumen

Incombustible. Fuerza corporal superior y resistencia al impacto. La empuñadura del tubo viene con un mecanismo giratorio. Todo el material de sellado es resistente al agua NBR. No hay necesidad de cinta de sellado. La parte roscada R (PT) y la parte de conexión de resina giran.

PDF

Número de Parte
WR-0806
WR-1006
WR-1008
WR-1208
WR-1210
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Diámetro exterior ød
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

68
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

610
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

810
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

812
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Resina ignífuga PBT Ul94 V-0 compatible Material de sellado en V NBR resistente al agua
Material del tornillo terminal Sin parte del hilo Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Zócalo y reductor Zócalos, reductores Reductor Rango de temperatura de funcionamiento 0::+60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico