(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Reductor Junron One-Touch Fitting M Series (para tuberías generales)

Reductor Junron One-Touch Fitting M Series (para tuberías generales)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El niquelado electrolítico se aplica a las piezas metálicas de forma estándar.
· El niquelado en todas las partes de latón de los pezones de la serie M y los cuerpos de plástico están estandarizados.
· Sello de color para la identificación del sello.
· Cada uno de los diferentes tipos de tornillos R (PT) está recubierto con un sello de diferente color para que puedan identificarse de un vistazo (número de patente 1820889).
· Puede colocar el cuerpo de acuerdo con la dirección de extracción del tubo.
· Las partes de tornillo R (PT) del codo / T y la parte de la junta de resina giran permitiendo un posicionamiento libre de acuerdo con la dirección de recuperación del tubo después de que se haya montado el accesorio. Además, el tornillo se puede apretar mientras la parte de resina está fija.
▪ La empuñadura del tubo viene con un mecanismo giratorio.
▪ La empuñadura del tubo gira suavemente en el accesorio evitando así el giro del tubo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PRM-6-4-PM
PRM-8-4-PM
PRM-8-6-PM
PRM-10-6-PM
PRM-10-8-PM
PRM-12-8-PM
PRM-12-10-PM
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Rango de temperatura de funcionamiento Tamaño de tubo 1
(φ)
Diámetro exterior ød
(mm)
Disponible

9 Días o más

0~+6046
Disponible

9 Días o más

0~+6048
Disponible

9 Días o más

0~+6068
Disponible

9 Días o más

0~+60610
Disponible

9 Días o más

0~+60810
Disponible

9 Días o más

0~+60812
Disponible

9 Días o más

0~+601012

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo PBT Material de sellado en V NBR resistente al agua
Material del tornillo terminal Sin parte del hilo Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Zócalo y reductor Zócalos, reductores Reductor

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico