(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· El niquelado electrolítico se aplica de forma estándar a las piezas metálicas.
▪ Está disponible con juntas de colores según el tipo de tornillo.
▪ El cuerpo se puede ajustar según la dirección de extracción del tubo.
▪ La empuñadura del tubo viene con un mecanismo giratorio.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
PYAM-4-PM |
PYAM-6-PM |
PYAM-8-PM |
PYAM-10-PM |
PYAM-12-PM |
Cargando…
Tipo | Acoplamientos de un toque | Material del cuerpo | PBT | Material de sellado en V | NBR resistente al agua |
---|---|---|---|---|---|
Material del tornillo terminal | Sin parte del hilo | Aplicación | Standard/Mini | Fluido Aplicable | Agua / Aire |
Tipo de montaje | Unión con el mismo diámetro | Unión, diámetro igual | Unión Y | Rango de temperatura de funcionamiento | 0::+60 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente