(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Junlon One-Touch Fitting M Series (Tubería general) Tee

Junlon One-Touch Fitting M Series (Tubería general) Tee
  • Descuento por volumen

El niquelado electrolítico se realiza de forma estándar en piezas metálicas. Viene con un sello de color para la identificación del tornillo. Puede colocar el cuerpo de acuerdo con la dirección en la que se extrae el tubo. El tubo de agarre viene con un mecanismo giratorio.

PDF

 
Número de Parte
PTAM-4-M5-PM
PTAM-4-PT1/4-PM
PTAM-4-PT1/8-PM
PTAM-6-M5-PM
PTAM-6-PT1/4-PM
PTAM-6-PT1/8-PM
PTAM-6-PT3/8-PM
PTAM-8-PT1/4-PM
PTAM-8-PT1/8-PM
PTAM-8-PT3/8-PM
PTAM-10-PT1/2-PM
PTAM-10-PT1/4-PM
PTAM-10-PT1/8-PM
PTAM-10-PT3/8-PM
PTAM-12-PT1/2-PM
PTAM-12-PT1/4-PM
PTAM-12-PT1/8-PM
PTAM-12-PT3/8-PM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tornillo terminal T (pulgadas)
(pulgada)
Tornillo terminal T (mm)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4-M5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

41/4-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

41/8-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6-M5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

61/4-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

61/8-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

63/8-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

81/4-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

81/8-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

83/8-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101/2-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101/4-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101/8-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/8-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

121/2-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

121/4-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

121/8-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

123/8-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo PBT Material de sellado en V NBR resistente al agua
Material del tornillo terminal Latón (niquelado) Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo Montaje con tornillo, rama Te Rango de temperatura de funcionamiento 0::+60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico