(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conexiones de un toque JUNRON Serie M (para tuberías generales) Codo de 45 °【1-50 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Conexiones de un toque JUNRON Serie M (para tuberías generales) Codo de 45 °
  • Descuento por volumen

[Características]
· El niquelado electrolítico se aplica de forma estándar a las piezas metálicas.
· Se ha estandarizado el niquelado de todos los componentes de latón de las tetinas serie M y de los cuerpos de plástico.
· Sellos de colores para identificación de sellos.
· Cada uno de los distintos tipos de rosca R (PT) están recubiertos con una junta de diferente color para poder identificarlos a simple vista (PAT. NO 1820889).
· El cuerpo se puede posicionar de acuerdo con la dirección de retirada del tubo.
· Las roscas R (PT) del codo/T y las secciones de unión de resina giran. Esto permite un posicionamiento libre según la dirección de retirada del tubo después de montar el racor. Además, el tornillo se puede apretar mientras la pieza de resina está fijada en su posición.
· La empuñadura del tubo está equipada con un mecanismo giratorio.
· El agarre del tubo gira suavemente dentro del racor, lo que evita que el tubo gire y se rompa.

PDF

 
Número de Parte
PL45M-4-M5-PM
PL45M-4-PT1/4-PM
PL45M-4-PT1/8-PM
PL45M-6-M5-PM
PL45M-6-PT1/4-PM
PL45M-6-PT1/8-PM
PL45M-6-PT3/8-PM
PL45M-8-PT1/4-PM
PL45M-8-PT1/8-PM
PL45M-8-PT3/8-PM
PL45M-10-PT1/2-PM
PL45M-10-PT1/4-PM
PL45M-10-PT1/8-PM
PL45M-10-PT3/8-PM
PL45M-12-PT1/2-PM
PL45M-12-PT1/4-PM
PL45M-12-PT1/8-PM
PL45M-12-PT3/8-PM
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tornillo terminal T (pulgadas)
(pulgada)
Tornillo terminal T (mm)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4-M5

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

41/4-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

41/8-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

6-M5

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

61/4-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

61/8-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

63/8-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

81/4-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

81/8-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

83/8-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101/2-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101/4-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101/8-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103/8-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

121/2-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

121/4-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

121/8-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

123/8-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo PBT Material de sellado en V NBR resistente al agua
Material del tornillo terminal Latón (niquelado) Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Conexión de montaje por tornillo Montaje con tornillo, dirección Codo Codos Codo de 45 °
Rango de temperatura de funcionamiento 0::+60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico