(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Boquilla Junron One Touch Fitting M Series (para tuberías generales)【1-50 piezas por paquete】

Boquilla Junron One Touch Fitting M Series (para tuberías generales)
  • Descuento por volumen

[Características]
· El niquelado electrolítico se aplica de forma estándar a las piezas metálicas.
· El niquelado de todas las piezas de latón de las tetinas serie M y de los cuerpos plásticos está estandarizado.
· Sello de color para identificación del sello.
· Cada uno de los diferentes tipos de tornillos R (PT) están recubiertos con una junta de diferente color para poder identificarlos a simple vista (PAT. Number 1820889).
· Puede colocar el cuerpo de acuerdo con la dirección de extracción del tubo.
· Las partes del tornillo R (PT) del codo/T y la parte de la junta de resina giran permitiendo un posicionamiento libre según la dirección de recuperación del tubo después de que se haya montado el accesorio. Además, el tornillo se puede apretar mientras se fija la pieza de resina.
▪ La empuñadura del tubo viene con un mecanismo giratorio.
▪ La empuñadura del tubo gira suavemente en el racor evitando así que el tubo gire.

PDF

 
Número de Parte
PNM-4-M5-BSM
PNM-4-M5-BSMC
PNM-4-PT1/4-BHM
PNM-4-PT1/4-BSM
PNM-4-PT1/8-BSM
PNM-6-M5-BSM
PNM-6-PT1/4-BHM
PNM-6-PT1/4-BSM
PNM-6-PT1/8-BSM
PNM-6-PT3/8-BHM
PNM-6-PT3/8-BSM
PNM-8-PT1/4-BSM
PNM-8-PT1/8-BSM
PNM-8-PT3/8-BHM
PNM-8-PT3/8-BSM
PNM-10-PT1/2-BSM
PNM-10-PT1/4-BSM
PNM-10-PT1/8-BSM
PNM-10-PT3/8-BSM
PNM-12-PT1/2-BSM
PNM-12-PT1/4-BSM
PNM-12-PT1/8-BSM
PNM-12-PT3/8-BSM
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Montaje con tornillo, dirección Tamaño de tubo 1
(φ)
Tornillo terminal T (pulgadas)
(pulgada)
Tornillo terminal T (mm)
(mm)
Longitud L1
(mm)
Montaje de llave hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Recto4-M519.3Aceptable

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

Con zócalo hexagonal y recto4-M520-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

Con zócalo hexagonal y recto41/4-18-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Recto41/4-18.3Aceptable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Recto41/8-19.3Aceptable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Recto6-M519.8Aceptable

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

Con zócalo hexagonal y recto61/4-18-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Recto61/4-19.3Aceptable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Recto61/8-19.3Aceptable

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

Con zócalo hexagonal y recto63/8-18-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Recto63/8-19.3Aceptable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Recto81/4-22Aceptable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Recto81/8-24Aceptable

40 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

Con zócalo hexagonal y recto83/8-18-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Recto83/8-20.3Aceptable
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Recto101/2-31No aplica
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Recto101/4-32No aplica
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Recto101/8-32No aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Recto103/8-31No aplica
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Recto121/2-35No aplica
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Recto121/4-35No aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Recto121/8-35No aplica
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Recto123/8-34No aplica

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Latón (niquelado) Material de sellado en V NBR resistente al agua
Material del tornillo terminal Latón (niquelado) Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Conexión de montaje por tornillo Rango de temperatura de funcionamiento 0::+60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico