(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Unión - estilo tubo flexible, serie U

Unión - estilo tubo flexible, serie U
  • Descuento por volumen

Accesorios de acero inoxidable para tubos flexibles. Para resolver la torsión del tubo durante la tubería, se emplean tuercas ciegas integradas en el manguito que utilizan el exclusivo mecanismo Junkosha. El par de apriete de la tuerca no requiere manejo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

U-1065-US2

 
Número de Parte
U-1065-US2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Tubo ⇔ Conexión de tubo con el mismo diámetro Forma de conexión tubo a tubo Unión Material Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno Tamaño de tubo 1 10 mm Diámetro interior del tubo(mm) 6.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo U-1065-US2 de la serie Unión - estilo tubo flexible, serie U.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico