(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unión de panel de mampara de montaje de acero inoxidable Junron

Unión de panel de mampara de montaje de acero inoxidable Junron
  • Descuento por volumen

Utilizable en un amplio rango de temperatura. Sin desgaste del tubo como resultado del apriete excesivo de la tuerca ciega, etc.

[Caracteristicas]
· Debido a que el producto consiste en SUS316, que tiene propiedades de alta resistencia a la corrosión, puede usarse en un amplio rango de temperatura, tanto a temperaturas bajas como altas.
· Diseñado especialmente para tubos de resina de nylon / polímero de flúor, para que el tubo no se rompa debido al ajuste excesivo de las tuercas, etc.
· No hay anormalidad en la parte conectada a menos que el tubo esté roto.
· No es necesario controlar el par de apriete de la tuerca ciega.
El accesorio utiliza SUS316, por lo que resiste el óxido.

PDF

 
Número de Parte
PF-1/2-1/2-SUS
PF-1/4-1/4-SUS
PF-1/8-1/8-SUS
PF-3/8-3/8-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Tornillo⇔ Conexión de tornillo Tornillo <=> Forma de conexión de tornillo Panel Union Material Acero inoxidable 316
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de tornillo Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico