(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tes - accesorios de compresión, 316SS, serie TA

Tes - accesorios de compresión, 316SS, serie TA
  • Descuento por volumen

Utilizable en un amplio rango de temperatura. Libre de desgaste en el tubo debido al apriete excesivo de la tuerca ciega, etc. No hay anormalidad en el conector a menos que el tubo se rompa. No requiere manejo del par de apriete de la tuerca ciega.

PDF

 
Número de Parte
TA-6X4-PT1/8-SUS
TA-8X6-PT1/4-SUS
TA-8X6-PT3/8-SUS
TA-10X7.5-PT3/8-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1 Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/86 mm4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/48 mm6
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3/88 mm6
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3/810 mm7.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión de rama de tornillo Forma de conexión multipunto de rosca a tubo Te Material Acero inoxidable 316
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico